Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20048624
0405403701002E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 49,1476 € |
| 50 - 249 | 35,1054 € |
| 250 + | 31,5948 € |
| Finalizar | Bruto |
|---|---|
| Material del pestillo | Acero inoxidable |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Material de la leva | Acero inoxidable |
| Orientación de montaje | A mano derecha |
| Tipo de llave | Llave triangular 7,0 mm |
| Grado de acero inoxidable | AISI 316;AISI 304 |
| Longitud de la leva | 1.299 in |
| Longitud de la leva | 33.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 1.181 in |
| Diámetro de la cabeza | 30.0 mm |
| Altura de la cabeza | 6.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.236 in |
| Altura de la carcasa | 32.0 mm |
| Altura de la carcasa | 1.26 in |
| Longitud general | 76.0 mm |
| Longitud general | 2.992 in |
| Rango de agarre | 1.614 - 2.283 in |
| Rango de agarre | 41.0 - 58.0 mm |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar