Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20796211
20796211
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 + | 5,3095 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Cromado |
---|---|
Material del pestillo | Zamak ZNAL4CU1 |
Material de la carcasa | Zamak ZNAL4CU1 |
Material de la leva | Acero |
Orientación de montaje | A mano izquierda |
Tipo de llave | Llave cuadrada 8,0 mm |
Grado de acero inoxidable | ZNAL4CU1 |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Diámetro de la cabeza | 28.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.102 in |
Altura de la cabeza | 5.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.197 in |
Altura de la carcasa | 0.787 in |
Altura de la carcasa | 20.0 mm |
Longitud general | 0.984 in |
Longitud general | 25.0 mm |
Longitud de agarre | 0.787 in |
Longitud de agarre | 20.0 mm |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar