Menu Search

Con posición de reposo y bloqueo Sin llave 140.0 mm PA Negro

Estos pestillos de compresión ajustables vienen con un diseño de asa en L fijada al cierre con un tornillo M5. La compresión hace posible un sellado seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP/NEMA. Permite un aislamiento mejorado contra ruidos y vibraciones. Ideal para armarios y mobiliario. Fabricados en nylon negro.
Referencia de Essentra:

20048167

Número de pieza del fabricante:

0121600001E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 10,3495 €
10 - 49 7,3925 €
50 + 6,6532 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

10,35 €

1 x 10,3495 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 120.0 mm
Longitud general 200.0 mm
Longitud del orificio de montaje 24.0 mm
Anchura del orificio de montaje 24.0 mm
Rango de agarre 60.0 mm
Material PA
Color Negro
Tipo del asa Sin asa
Tipo de bloqueo Sin cilindro
Tipo de llave Sin llave
Estilo de pestillo HVAC Latch
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros