El cierre para HVAC es un sistema de cierre exterior que ofrece seguridad para puertas presurizadas. Este cierre para mano izquierda y derecha se puede seleccionar con asa T o asa L. A los clientes que adquieran este producto también les podría interesar nuestra gama de juntas aislantes.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo del asa | Longitud general | Material | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0284 € - 3,1552 € | 12 En stock |
Asa de seguridad
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acero
|
Sin llave
|
||
| 12,0108 € - 16,9332 € | 30 En stock |
Sin asa
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Sin llave
|
||
| 12,498 € - 13,8867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin asa
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Llave europea (5333)
|
||
| 6,6532 € - 10,3495 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin asa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Llave europea (5333)
|
||
| 6,6532 € - 10,3495 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin asa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Sin llave
|
||
| 7,817 € - 12,1598 € | 50 En stock |
Asa de bloqueo exterior
|
8.858 in
225.0 mm
|
PA
|
Sin llave
|
||
| 4,9688 € - 7,7293 € | 151 En stock |
Placa de captura
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zamak
|
Sin llave
|
||
| 27,1096 € - 37,9534 € | 8 En stock |
Sin asa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Sin llave
|
||
| 29,3447 € - 41,0826 € | 20 En stock |
Sin asa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Sin llave
|
||
| 9,2025 € - 14,315 € | 9 En stock |
Sin asa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Llave europea (5333)
|
||
| 13,2427 € - 18,6903 € | 50 En stock |
Sin asa
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Llave europea (5333)
|
||
| 11,3286 € - 12,5874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin asa
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Sin llave
|
||
| 35,5659 € - 49,7923 € | 153 En stock |
Sin asa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Llave europea (5333)
|
||
| 215,4852 € - 215,4852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin asa
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar