Menu Search

Con posición de reposo y bloqueo Llave europea (5333) 140.0 mm PA Negro

Estos pestillos de compresión ajustables vienen con un diseño de asa en L fijada al cierre con un tornillo M5. La compresión hace posible un sellado seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP/NEMA. Permite un aislamiento mejorado contra ruidos y vibraciones. Ideal para armarios y mobiliario. Fabricados en nylon negro.
Referencia de Essentra:

20048136

Número de pieza del fabricante:

0121600501E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 120.0 mm
Longitud general 200.0 mm
Longitud del orificio de montaje 24.0 mm
Anchura del orificio de montaje 24.0 mm
Rango de agarre 60.0 mm
Material PA
Color Negro
Tipo del asa Sin asa
Tipo de bloqueo Misma llave
Tipo de llave Llave europea (5333)
Estilo de pestillo HVAC Latch
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros