20077679
612111121200E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 12,5874 € |
| 50 + | 11,3286 € |
| Altura general | 2.638 in |
|---|---|
| Altura general | 67.0 mm |
| Anchura general | 3.543 in |
| Anchura general | 90.0 mm |
| Longitud general | 80.0 mm |
| Longitud general | 3.15 in |
| Longitud del orificio de montaje | 80.0 mm |
| Longitud del orificio de montaje | 3.15 in |
| Anchura del orificio de montaje | 2.008 in |
| Anchura del orificio de montaje | 51.0 mm |
| Rango de agarre | 22.5 mm |
| Rango de agarre | 0.886 in |
| Material | Zamak |
| Finalizar | Revestimiento en negro |
| Color | Negro |
| Tipo del asa | Sin asa |
| Tipo de bloqueo | Sin cilindro |
| Tipo de llave | Sin llave |
| Estilo de pestillo | HVAC Latch |
| Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar