Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material del pestillo | Tipo | Estilo del asa | Rango de agarre | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9578 € - 2,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Straight Cam
|
Asa de estrella
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
1,9578 € - 2,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Asa de estrella
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Sin asa
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Offset Cam
|
Sin asa
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Offset Cam
|
Asa de estrella
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
1,9578 € - 2,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Deep Cam
|
Asa de estrella
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Sin asa
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Deep Cam
|
Asa de estrella
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
1,9578 € - 2,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Asa de estrella
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
1,9578 € - 2,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Asa de estrella
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Sin asa
|
1.122 - 2.205 in
28.5 - 56.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Straight Cam
|
Sin asa
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Sin asa
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Offset Cam
|
Asa de estrella
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Deep Cam
|
Sin asa
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Straight Cam
|
Sin asa
|
1.043 - 2.362 in
26.5 - 60.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Straight Cam
|
Asa de estrella
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Deep Cam
|
Sin asa
|
1.043 - 2.756 in
26.5 - 70.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Offset Cam
|
Sin asa
|
1.122 - 2.677 in
28.5 - 68.0 mm
|
|||
1,9578 € - 2,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Asa de estrella
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar