Menu Search

Pomos de agarre estriados

En stock

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
0,2849 € - 0,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M4
Acero zincado
Espárrago roscado
8.5 mm
PA
22,5102 € - 49,7488 € 1333 En stock
M8
Acero zincado
Macho
12.0 mm
Acero
0,3225 € - 0,3393 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
Acero zincado
Espárrago roscado
10.0 mm
PA
1,0245 € - 2,2645 € 2719 En stock
23.0 mm
M5
1,2384 € - 2,7378 € 5730 En stock
28.0 mm
M8
5,4392 € - 5,7259 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M8
Acero zincado
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
4,0721 € - 4,2866 € 809 En stock
40.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
50.0 mm
PA
1,6404 € - 1,7267 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
2,2239 € - 2,3411 € 64 En stock
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
1,6219 € - 2,5231 € 761 En stock
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
2,2239 € - 2,3411 € 47 En stock
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,8497 € - 2,9999 € 511 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
3,6414 € - 3,8335 € 1655 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
3,3427 € - 3,5119 € 7 En stock
39.5 mm
M8
PP
2,7524 € - 2,8962 € 535 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
0,9814 € - 2,1693 € 1655 En stock
23.0 mm
M6
9,772 € - 10,2914 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
M8
PP
4,4059 € - 4,6382 € 1233 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
50.0 mm
PA
2,9513 € - 3,11 € 162 En stock
31.0 mm
M6
PP
1,4877 € - 1,5651 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
  • de 6
Pomo Moleteado 15.0 mm M4 8.5 mm PA Negro

10260852

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Altura del pomo
    8.0 mm
  • Altura general
    16.5 mm
Pomo de agarre 20.0 mm M8 Acero Negro

10209547

Rango de precios
49,7488 € - 22,5102 €

Niveles de existencias
1333 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura general
    36.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero zincado
Pomo Moleteado 15.0 mm M5 10.0 mm PA Negro

10260869

Rango de precios
0,3393 € - 0,3225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Altura del pomo
    8.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
Pomo Moleteado 23.0 mm M5 Negro

10159675

Rango de precios
2,2645 € - 1,0245 €

Niveles de existencias
2719 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Pomo Moleteado 28.0 mm M8 Negro

10159774

Rango de precios
2,7378 € - 1,2384 €

Niveles de existencias
5730 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Pomo Moleteado 32.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm PA Negro

10639634

Rango de precios
5,7259 € - 5,4392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    47.0 mm
Rueda manual 40.0 mm M8 50.0 mm PA Negro

10333211

Rango de precios
4,2866 € - 4,0721 €

Niveles de existencias
809 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 16.0 mm M5 Nylon Polymer Negro

10188798

Rango de precios
1,7267 € - 1,6404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 32.0 mm M10 Nylon Polymer Negro

10188866

Rango de precios
2,3411 € - 2,2239 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura del pomo
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 16.0 mm M5 Nylon Polymer Negro

10188781

Rango de precios
2,5231 € - 1,6219 €

Niveles de existencias
761 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 32.0 mm M8 Nylon Polymer Negro

10188880

Rango de precios
2,3411 € - 2,2239 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura del pomo
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Rueda manual 30.0 mm M6 20.0 mm PA Negro

10333143

Rango de precios
2,9999 € - 2,8497 €

Niveles de existencias
511 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del vástago
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm M10 20.0 mm PA Negro

10333235

Rango de precios
3,8335 € - 3,6414 €

Niveles de existencias
1655 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 39.5 mm M8 PP Negro

10189146

Rango de precios
3,5119 € - 3,3427 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    39.5 mm
  • Altura general
    76.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual 30.0 mm M6 30.0 mm PA Negro

10333150

Rango de precios
2,8962 € - 2,7524 €

Niveles de existencias
535 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del vástago
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 23.0 mm M6 Negro

10159729

Rango de precios
2,1693 € - 0,9814 €

Niveles de existencias
1655 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Pomo suave al tacto 54.0 mm M8 PP Negro

10188972

Rango de precios
10,2914 € - 9,772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    54.0 mm
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Rueda manual 50.0 mm M10 50.0 mm PA Negro

10333266

Rango de precios
4,6382 € - 4,4059 €

Niveles de existencias
1233 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 31.0 mm M6 PP Negro

10189047

Rango de precios
3,11 € - 2,9513 €

Niveles de existencias
162 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    31.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 20.0 mm M6 Nylon Polymer Negro

10188811

Rango de precios
1,5651 € - 1,4877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate