10189108
1219122
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 3,1003 € |
| 5 + | 2,9458 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M6 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 1.575 in |
| Longitud de la rosca | 40.0 mm |
| Diámetro del pomo | 1.555 in |
| Diámetro del pomo | 39.5 mm |
| Altura del pomo | 0.551 in |
| Altura del pomo | 14.0 mm |
| Altura general | 2.618 in |
| Altura general | 66.5 mm |
| Diámetro del vástago | 0.669 in |
| Diámetro del vástago | 17.0 mm |
| Altura del vástago | 0.492 in |
| Altura del vástago | 12.5 mm |
| Color | Negro |
| Material roscado | Acero zincado |
| Tipo de montaje | Macho |
| Material del pomo | PP |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar