Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los precintos para cables con cuerpo metálico están diseñados para una seguridad a largo plazo y se utilizan en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. El cable de acero sólo puede retirarse con una herramienta (se vende por separado) y se desenreda al cortarlo para evitar su reutilización. Conforme con ISO17712:2023 y C-TPAT.
Material: PP Color: Negro, Azul, Rojo, Bronce Código De La Serie: SRH0017, SRAluLock
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | C | D | Fuerza de tracción | A | B | E | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,036 € - 2,036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,7724 € - 1,7724 € | 1500 En stock |
Azul
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 2,08 € - 2,08 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 2,08 € - 2,08 € | 2375 En stock |
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 2,2265 € - 2,2265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 2,036 € - 2,036 € | 248 En stock |
Rojo
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 3,413 € - 3,413 € | 185 En stock |
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,2265 € - 2,2265 € | 28957 En stock |
Rojo
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 2,2265 € - 2,2265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1000.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 2,036 € - 2,036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
350.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 4,3651 € - 4,3651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1250.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 20082826 | 1,7724 € - 1,7724 € | 2998 En stock |
Rojo
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
| 2,08 € - 2,08 € | 2511 En stock |
Rojo
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
450.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,7724 € - 1,7724 € | 2000 En stock |
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
200.0 kg-f
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar