Menu Search

Hemos encontrado 17 tipos de productos para Precintos de seguridad y protección de tránsito

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Precintos de seguridad y protección de tránsito


Calzos para tubos

Los calzos para tuberías se utilizan para asegurar las tuberías durante su transporte y almacenamiento. Se fija con clavos para facilitar la instalación.

  • Los calzos para tubos se utilizan normalmente para asegurar las tuberías durante el transporte y el apilamiento cuando están almacenadas.
  • Fijación fácil con clavos, que se suministran para ofrecer una mayor comodidad.
Material: PEBD Color: Naranja Código De La Serie: SR1178

Etiquetas de seguridad

Las etiquetas a prueba de manipulaciones tienen una superficie mate adecuada para escribir sobre ellas y se presentan en piezas troqueladas. Algunas opciones dejan un mensaje visible de "vacío" de seguridad, mientras que otras no dejan ningún residuo.

  • Etiquetas de seguridad que tienen una superficie mate adecuada para escribir sobre ellas y que se suministran en piezas troqueladas.
  • Opciones que no dejan residuos y otras diseñadas que dejan el mensaje de seguridad "vacío" visible.
  • Un método fácil para comprobar si un artículo o paquete se ha abierto.
Color: Rojo, Azul, Verde Código De La Serie: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Juntas Sealon

Las juntas Sealon son muy adecuadas para la fabricación de productos plásticos conformables en frío, como las juntas de plomo sintético.

  • El material proporciona una excelente capacidad de sellado.
  • Resistencia a la temperatura y a los productos químicos.
Material: Sealon Color: Gris Código De La Serie: SRE0103, SRE0104

Precintos PadLock

Los precintos para candados están diseñados para asegurar las mercancías durante el transporte, proporcionando señales claras de manipulación o violación para mayor tranquilidad. El precinto sólo puede retirarse con un cortaalambres (se vende por separado).

  • Nuestros precintos PadLock se utilizan para proteger las mercancías durante el transporte y proporcionan pruebas de manipulación o rotura, lo que le da tranquilidad durante el envío.
  • El sello solo puede extraerse con cortaalambres (se vende por separado).
  • Alternativa de un solo uso segura y de bajo coste a los candados tradicionales.
Material: , Polipropileno Color: Blanco, Azul, Verde, Rojo Código De La Serie: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Precintos de cables - AluLock de cuerpo metálico

Los precintos para cables con cuerpo metálico están diseñados para una seguridad a largo plazo y se utilizan en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. El cable de acero sólo puede retirarse con una herramienta (se vende por separado) y se desenreda al cortarlo para evitar su reutilización. Conforme con ISO17712:2023 y C-TPAT.

  • Nuestros precintos de cable metálicos pueden utilizarse en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones típicas incluyen, contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, camiones y remolques.
  • El cable de acero solo puede extraerse con una herramienta.
  • Conformes con ISO17712:2023 y C-TPAT con diámetros de cable de 3,5 mm y superiores.
Material: PP Color: Negro, Azul, Rojo, Bronce Código De La Serie: SRH0017, SRAluLock

Precintos de cables - PlaskaLock con cuerpo de plástico

Precintos de cable con cuerpo de plástico diseñados para una seguridad a largo plazo y utilizados en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. La etiqueta larga es ideal para imprimir códigos QR, números de serie y códigos de barras (hasta 13 dígitos). Opciones de alta resistencia a la tracción de 120 kg (1,5 mm diámetro) y 150 kg (2 0 mm diámetro).

  • Nuestros precintos de cable de plástico pueden utilizarse en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones típicas incluyen, contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, camiones y remolques.
  • Mecanismo de bloqueo mejorado y características antimanipulación.
  • Elevada fuerza de tensión, con opciones que incluyen; 120 kg (1,5 mm de diámetro) y 150 kg (2,0 mm de diámetro).
Color: Azul, Verde, Rojo Código De La Serie: SRH0021

Precintos de longitud fija - Plástico - InnoLock/OctoLock/TwinLock

Los precintos de longitud fija de plástico ofrecen una forma fácil y rentable de disuadir los robos y proporcionar pruebas de manipulaciones o infracciones. Ideal para sellar puertas de camiones y contenedores. Disponibles en varios tipos, como InnoLock, OctoLock y TwinLock.Precintos económicos con una longitud fija. Ideales para proteger las puertas de camiones y contenedores.Tres tipos disponibles, incluyendo opciones íntegramente de plástico.Fáciles de usar. Material: , Polipropileno Color: Azul, Blanco, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde Código De La Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Precintos de perno - HanaLock / UnoLock

El precinto de perno de alta seguridad es ideal para asegurar las mercancías durante la importación y la exportación. Incorpora un inserto 18 mm y una cabeza de pasador que garantiza que la junta permanezca encajada, incluso si se retira la cubierta de plástico. El precinto cumple la norma ISO 17712:2013 (pasador revestido) y cuenta con la certificación C-TPAT.

  • Precintos de perno de alta seguridad ideales para proteger las mercancías de importación y exportación tanto a nivel nacional como internacional. Las aplicaciones típicas incluyen: contenedores de envío, contenedores de carga, camiones, puertas de vehículos remolcados y cargas ferroviarias.
  • Disponen de una inserción de 18 mm y una cabeza de pasador que mantiene el cierre enganchado en el pestillo de las aplicaciones cuando la cubierta de plástico se retira de forma intencionada o accidental.
  • ISO 17712:2013 (exclusivamente la opción de pasador recubierto) y conforme a C-TPAT.
Material: ABS, PP, Acero Color: Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Rojo, Verde Código De La Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Precintos flexibles - Cinta estriada - AceLock/LightLock/PrimeLock/SentryLock

Estos precintos Pull-Tight totalmente de plástico proporcionan una prueba de manipulación y evitan los robos. La gama incluye PrimeLock, LightLock, AceLock y SentryLock. Cada uno de ellos está diseñado para una instalación sin herramientas y ofrece diferentes resistencias a la rotura.Gama íntegramente de plástico de precintos flexibles con una cinta estriada que es ideal para agarrar materiales resbaladizos.Revela evidencias de manipulación o rotura.Se utiliza para una sencilla identificación de los datos de entrega a fin de ayudar a mejorar la eficiencia. Material: PP, , Polipropileno Color: Azul, Rojo, Verde, Amarillo, Blanco, Naranja Código De La Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Precintos flexibles - Cinta lisa

Esta gama de precintos de seguridad Pull-Tight cuenta con correas lisas y mordazas de cierre metálicas, que proporcionan una clara protección contra manipulaciones en diversas aplicaciones. La gama incluye JawLock (versiones Mini y Maxi), SegureLock, TeraLock y SmoothLock.Precintos flexibles con correas lisas que proporcionan un cierre indicativo que muestra indicios de manipulación o rotura en una gran variedad de aplicaciones.Fáciles de aplicar y ajustar en el diámetro deseado.Hay disponibles varios tipos de precintos, incluyendo aquellos con etiquetas más largas y con una pestaña rasgable para una extracción rápida y fácil. Material: , Polipropileno, PP Color: Naranja, Azul, Rojo, Blanco, Verde, Amarillo, Negro Código De La Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Precintos para huecos estrechos

Los precintos de hueco estrecho están diseñados para indicar signos de manipulación o rotura. Estos precintos son ideales para asegurar los carros de los aviones, las cajas de los cajeros automáticos y otras aplicaciones de los carros. El diseño totalmente de plástico cuenta con un mecanismo de bloqueo de las mandíbulas de acetal.

  • Especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en varias aplicaciones que requieran un precinto muy fino.
  • Ideales para asegurar carritos de a bordo, casetes de cajero automático y otras aplicaciones de carros.
  • Aplicación fácil con una sola mano.
Color: Blanco, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde, Azul Código De La Serie: SRH0043

Precintos para medidores y uso general - AnchorLock/ClickLock/CrimpLock/TwistLock

Los precintos para contadores y servicios públicos proporcionan pruebas de manipulación para contadores y objetos que requieren precintos de alambre fino, incluidos los contadores de agua y electricidad. El alambre se encaja a través de pequeñas aberturas y se tira de él para fijarlo en su sitio. Los tipos incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino.El fino alambre de metal puede pasarse por aperturas pequeñas o difíciles.Ideales para contadores de agua y eléctricos, cajas de unión y otras cajas de seguridad. Material: PC, ABS, Policarbonato, Acero Color: Azul, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde, Blanco, Natural Código De La Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Protector de bordes

Los protectores de bordes están diseñados para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas, y ayudan a mejorar la resistencia del apilado. Absorbe los golpes y distribuye la fuerza uniformemente, garantizando una mejor protección.

  • Se utiliza para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas.
  • Sirve de amortiguador, absorbiendo los choques y repartiendo la fuerza uniformemente a lo largo de su longitud.
  • De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y electrónicos.
Material: PEBD, PP, PEAD, PVC, EPDM;PVC Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1042, SR1177, SR5558

Protectores de esquinas

Los protectores de esquinas están diseñados para proteger las esquinas afiladas y delicadas durante el transporte y el almacenamiento. El diseño garantiza un ajuste seguro y ceñido que es fácil de instalar y quitar simplemente empujándolo en su sitio. De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales.Se utilizan para cubrir esquinas afiladas o delicadas contra daños durante el transporte y el almacenamiento.Son fáciles de colocar y quitar presionándolas.De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales. Material: PEBD, PP Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1041

Protectores para reborde

Las tiras para bordes crean bordes protectores alrededor de las superficies que protegen los bordes y esquinas afilados y delicados. Su diseño flexible y desigual les permite adaptarse a diversas formas, incluidas las irregulares. Las tiras absorben los impactos y evitan el contacto directo con posibles peligros.

  • Estas tiras tienen un diseño irregular que se adapta a cualquier forma, incluyendo las irregulares.
  • Protegen los bordes sensibles del desgaste al tiempo que absorbe los impactos y evita el contacto directo entre la superficie y los posibles riesgos.
  • Se utilizan habitualmente en aplicaciones industriales, comerciales, de mobiliario y de automoción.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1050

Redes protectoras flexibles

La malla protectora flexible está diseñada para estirarse y adaptarse a cualquier forma, ofreciendo una excelente protección. Disponible en calibre estándar o grueso para una mayor durabilidad, proporciona una visibilidad óptima.Se aplican y retiran fácilmente y no atrapan ni retienen la humedad.Se suministran en rollos en un grosor de calibre estándar o de calibre grueso si las aplicaciones requieren una protección más duradera.Se utilizan en almacenes para proteger aplicaciones con riesgo de caída de objetos o escombros. Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SRR0075

Precintos de seguridad

Los precintos de seguridad proporcionan un precinto a prueba de manipulaciones para los envases de plástico, ofreciendo protección contra el robo y la contaminación. Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales. Disponibles en varios estilos, incluido el cierre por cable y el cierre EZE.

  • Nuestros precintos de seguridad proporcionan un cierre a prueba de manipulaciones para los contenedores de plástico, además de una protección de seguridad contra el robo y la contaminación.
  • Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales.
Material: Acero, PP, PSAi Color: Naranja, Amarillo, Rojo, Verde, Natural, Blanco, Azul Código De La Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock