Los precintos de longitud fija de plástico ofrecen una forma fácil y rentable de disuadir los robos y proporcionar pruebas de manipulaciones o infracciones. Ideal para sellar puertas de camiones y contenedores. Disponibles en varios tipos, como InnoLock, OctoLock y TwinLock.Precintos económicos con una longitud fija. Ideales para proteger las puertas de camiones y contenedores.Tres tipos disponibles, incluyendo opciones íntegramente de plástico.Fáciles de usar. Material: , Polipropileno Color: Azul, Blanco, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde Código De La Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | C | D | Mecanismo de cierre | E | A | B | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1567 € - 0,1567 € | 43568 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,1567 € - 0,1567 € | 7997 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,1567 € - 0,1567 € | 10596 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2373 € - 0,2373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,3353 € - 0,3353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mordaza de cierre metálica
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,2373 € - 0,2373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,2373 € - 0,2373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,3353 € - 0,3353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mordaza de cierre metálica
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,1567 € - 0,1567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,1567 € - 0,1567 € | 11000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,2373 € - 0,2373 € | 178 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.339 in
8.6 mm
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
OctoLock
|
||
| 0,3353 € - 0,3353 € | 886 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mordaza de cierre metálica
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,3353 € - 0,3353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mordaza de cierre metálica
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
InnoLock
|
||
| 0,1567 € - 0,1567 € | 5000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.354 in
9.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
| 0,1567 € - 0,1567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Mordaza de cierre de acetato
|
0.354 in
9.0 mm
|
6.535 in
166.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
TwinLock
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar