Menu Search

Protector de bordes

En stock

Los protectores de bordes están diseñados para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas, y ayudan a mejorar la resistencia del apilado. Absorbe los golpes y distribuye la fuerza uniformemente, garantizando una mejor protección.Se utiliza para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas.Sirve de amortiguador, absorbiendo los choques y repartiendo la fuerza uniformemente a lo largo de su longitud.De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y electrónicos. Material: PEBD, PP, PEAD, PVC, EPDM;PVC Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1042, SR1177, SR5558

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W W2 SW Color Material h Tipo Compra
0,1272 € - 0,281 € 500 En stock
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Negro
LDPE - PIR
40.0 mm
3
1526 En stock
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Natural
LDPE - PIR
27.0 mm
3
0,1242 € - 0,2747 € 4400 En stock
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Negro
LDPE - PIR
40.0 mm
1
0,1066 € - 0,2356 € 6700 En stock
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Negro
PP
25.0 mm
1
0,253 € - 0,2662 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Natural
LDPE - PIR
28.4 mm
3
0,46 € - 0,4842 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.3 mm
46.2 mm
55.0 mm
Natural
LDPE - PIR
46.2 mm
4
0,3113 € - 0,3277 € 800 En stock
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Negro
LDPE - PIR
28.4 mm
3
0,2043 € - 0,2151 € 990 En stock
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Negro
PP
40.0 mm
1
0,1305 € - 0,2885 € 1800 En stock
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Negro
PP
25.0 mm
3
10069493 0,3572 € - 0,376 € 836 En stock
135.0 mm
19.0 mm
Negro
PEAD
5
0,0671 € - 0,1484 € 559 En stock
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Negro
LDPE - PIR
25.0 mm
1
1,9305 € - 2,0336 € 22 En stock
130.0 mm
88.0 mm
50.0 mm
Negro
PP
88.0 mm
1
2,2795 € - 2,3985 € Solicite el plazo de entrega aquí
135.0 mm
90.0 mm
70.0 mm
Negro
PP
90.0 mm
1
6,323 € - 6,6536 € 24 En stock
150.0 mm
177.0 mm
50.0 mm
Negro
PP
135.0 mm
2
2,2795 € - 2,3985 € 102 En stock
135.0 mm
90.0 mm
50.0 mm
Negro
PP
90.0 mm
1
10106372 0,1268 € - 0,2805 € 990 En stock
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Negro
LDPE - PIR
27.0 mm
3
0,0691 € - 0,153 € 2600 En stock
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Negro
LDPE - PIR
25.0 mm
3
0,4351 € - 0,9617 € 4800 En stock
48.4 mm
64.7 mm
35.8 mm
Natural
LDPE - PIR
45.8 mm
1
Protector de bordes 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Negro

10073636

Rango de precios
0,281 € - 0,1272 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    3
Protector de bordes 28.0 mm 45.2 mm LDPE - PIR Natural

10069059


Niveles de existencias
1526 En stock
Atributos
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    3
Protector de bordes 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Negro

10073643

Rango de precios
0,2747 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    1
Protector de bordes 18.0 mm 40.0 mm PP Negro

10073667

Rango de precios
0,2356 € - 0,1066 €

Niveles de existencias
6700 En stock
Atributos
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tipo
    1
Protector de bordes 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Natural

10104545

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    3
Protector de bordes 65.3 mm 46.2 mm LDPE - PIR Natural

10106396

Rango de precios
0,4842 € - 0,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    46.2 mm
  • W
    65.3 mm
  • W2
    46.2 mm
  • SW
    55.0 mm
  • Tipo
    4
Protector de bordes 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Negro

10106365

Rango de precios
0,3277 € - 0,3113 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    3
Protector de bordes 28.0 mm 40.0 mm PP Negro

10073681

Rango de precios
0,2151 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    1
Protector de bordes 18.0 mm 40.0 mm PP Negro

10073650

Rango de precios
0,2885 € - 0,1305 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tipo
    3
Protector de bordes 19.0 mm 51.0 mm PEAD Negro

10069493

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
836 En stock
Atributos
  • W
    135.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Tipo
    5
  •  Tipo de ranura
    Slot
  • Tipo
    Protection Band
Protector de bordes 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Negro

10073629

Rango de precios
0,1484 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
559 En stock
Atributos
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tipo
    1
Protector de bordes 50.0 mm PP Negro

10287637

Rango de precios
2,0336 € - 1,9305 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • h
    88.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • W2
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Tipo
    1
Protector de bordes 70.0 mm PP Negro

10287668

Rango de precios
2,3985 € - 2,2795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • Tipo
    1
Protector de bordes 50.0 mm PP Negro

10287644

Rango de precios
6,6536 € - 6,323 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • h
    135.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Tipo
    2
Protector de bordes 50.0 mm PP Negro

10287651

Rango de precios
2,3985 € - 2,2795 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Tipo
    1
Protector de bordes 45.2 mm 27.0 mm LDPE - PIR Negro

10106372

Rango de precios
0,2805 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    3
Protector de bordes 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Negro

10073612

Rango de precios
0,153 € - 0,0691 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tipo
    3
Protector de bordes 64.7 mm 45.8 mm LDPE - PIR Natural

10106921

Rango de precios
0,9617 € - 0,4351 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • h
    45.8 mm
  • W
    48.4 mm
  • W2
    64.7 mm
  • SW
    35.8 mm
  • Tipo
    1