Menu Search

Protectores de válvulas para cilindros de gas

En stock

Los protectores de válvulas para bombonas de gas están diseñados en colaboración con las principales compañías gasistas europeas. Cubre las roscas de las válvulas de las botellas de gas industrial y GLP durante su almacenamiento, manipulación y transporte. Incorpora una trampilla de ventilación que permite la salida segura del gas en caso de apertura involuntaria de la válvula.

  • Diseñados para proteger las roscas de las válvulas de los cilindros de gases industriales y GLP cuando no se utilizan.
  • Pueden diferenciar los cilindros llenos de los vacíos.
  • Se utilizan habitualmente en laboratorios, en la industria médica y en aplicaciones de la construcción.
Material: PEAD, PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0084, SR1060

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material d Tipo Válvula de escape Compra
0,0971 € - 0,2148 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
24.3 mm
1
Sin válvula de escape
0,10 € - 0,221 € 14422 En stock
PEBD
26.4 mm
1
Sin válvula de escape
0,0971 € - 0,2148 € 39487 En stock
PEBD
24.3 mm
1
Con válvula de escape
10074336 0,632 € - 0,6654 € 1354 En stock
PEAD
30.0 mm
6
Con válvula de escape
0,2165 € - 0,4786 € 13792 En stock
PEBD
25.4 mm
1
Sin válvula de escape
10074305 0,613 € - 0,6453 € 14031 En stock
PEAD
21.8 mm
6
Con válvula de escape
0,2219 € - 0,4906 € 9540 En stock
PEBD
25.0 mm
3
Sin válvula de escape
10072097 0,2246 € - 0,4966 € 11546 En stock
PEBD
28.8 mm
1
Sin válvula de escape
0,3005 € - 0,3162 € 2478 En stock
PEAD
30.0 mm
4
Sin válvula de escape
10073025 0,0851 € - 0,1882 € 2676 En stock
PEBD
22.2 mm
2
Con válvula de escape
0,0856 € - 0,1893 € 214 En stock
PEBD
22.2 mm
2
Sin válvula de escape
0,1935 € - 0,2037 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
30.0 mm
5
Sin válvula de escape
0,5048 € - 1,116 € 80 En stock
PEBD
38.0 mm
5
Con válvula de escape
0,1349 € - 0,2982 € 154178 En stock
PEBD
21.8 mm
1
Con válvula de escape
0,0676 € - 0,1496 € 20122 En stock
PEBD
21.8 mm
1
Sin válvula de escape
0,6143 € - 0,6468 € 616 En stock
PEAD
24.3 mm
6
Con válvula de escape
10073605 0,1935 € - 0,2037 € 431 En stock
PEBD
30.0 mm
5
Con válvula de escape
0,0946 € - 0,2091 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
21.7 mm
1
Con válvula de escape
0,1489 € - 0,1567 € 1948 En stock
PEAD
28.0 mm
6
Sin válvula de escape
0,5075 € - 1,1219 € 999 En stock
PEBD
35.0 mm
5
Con válvula de escape
  • de 2
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 24.3 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10073056

Rango de precios
0,2148 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    24.3 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 26.4 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10073032

Rango de precios
0,221 € - 0,10 €

Niveles de existencias
14422 En stock
Atributos
  • d
    26.4 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 24.3 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10073063

Rango de precios
0,2148 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
39487 En stock
Atributos
  • d
    24.3 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 30.0 mm Con válvula de escape PEAD Amarillo

10074336

Rango de precios
0,6654 € - 0,632 €

Niveles de existencias
1354 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    6
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 25.4 mm (D) Ajustable a presión Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10072080

Rango de precios
0,4786 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
13792 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 21.8 mm Con válvula de escape PEAD Amarillo

10074305

Rango de precios
0,6453 € - 0,613 €

Niveles de existencias
14031 En stock
Atributos
  • d
    21.8 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    6
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 25.0 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10072110

Rango de precios
0,4906 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
9540 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    3
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 28.8 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10072097

Rango de precios
0,4966 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
11546 En stock
Atributos
  • d
    28.8 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Tapón para válvulas de cilindros de gases 30.0 mm PEAD Amarillo

10074275

Rango de precios
0,3162 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
2478 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    4
Tapón para válvulas de cilindros de gases 22.2 mm PEBD Amarillo

10073025

Rango de precios
0,1882 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
2676 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    2
Tapón para válvulas de cilindros de gases 22.2 mm PEBD Amarillo

10072103

Rango de precios
0,1893 € - 0,0856 €

Niveles de existencias
214 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    2
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 30.0 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10073599

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    5
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 38.0 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10074299

Rango de precios
1,116 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d
    38.0 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    5
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 21.8 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10073070

Rango de precios
0,2982 € - 0,1349 €

Niveles de existencias
154178 En stock
Atributos
  • d
    21.8 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 21.8 mm Sin válvula de escape PEBD Amarillo

10072073

Rango de precios
0,1496 € - 0,0676 €

Niveles de existencias
20122 En stock
Atributos
  • d
    21.8 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 24.3 mm Con válvula de escape PEAD Amarillo

10074329

Rango de precios
0,6468 € - 0,6143 €

Niveles de existencias
616 En stock
Atributos
  • d
    24.3 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    6
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 30.0 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10073605

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
431 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    5
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 21.7 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10073278

Rango de precios
0,2091 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.7 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    1
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 28.0 mm Sin válvula de escape PEAD Amarillo

10074718

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
1948 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • Válvula de escape
    Sin válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    6
Capuchón para válvulas de cilindros de gases 35.0 mm Con válvula de escape PEBD Amarillo

10074282

Rango de precios
1,1219 € - 0,5075 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • Válvula de escape
    Con válvula de escape
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    5