Menu Search

Redes protectoras flexibles

En stock

La malla protectora flexible está diseñada para estirarse y adaptarse a cualquier forma, ofreciendo una excelente protección. Disponible en calibre estándar o grueso para una mayor durabilidad, proporciona una visibilidad óptima.Se aplican y retiran fácilmente y no atrapan ni retienen la humedad.Se suministran en rollos en un grosor de calibre estándar o de calibre grueso si las aplicaciones requieren una protección más duradera.Se utilizan en almacenes para proteger aplicaciones con riesgo de caída de objetos o escombros. Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SRR0075

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W Forma T Material L Compra
12,8735 € - 28,4657 € 83 En stock
0.8 m
Diamante
5.0 mm
PEBD
1.0 m
106,7965 € - 112,4135 € 16 En stock
0.8 m
Rectangular
1.0 mm
PEBD
50.0 m
Redes protectoras flexibles 1.0 m 0.8 m 1.0 m Negro

10354322

Rango de precios
28,4657 € - 12,8735 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
Redes protectoras flexibles 50.0 m 0.8 m 50.0 m

10354315

Rango de precios
112,4135 € - 106,7965 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • L
    50.0 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD