Menu Search

Remaches a presión - Grapas a presión

En stock

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).

El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.

Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.

Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Código De La Serie: SR1968

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,2733 € - 0,2877 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,4453 € - 0,4686 € 864 En stock
Nylon
2.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,2612 € - 0,2748 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
2.7 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,3788 € - 0,3988 € 98 En stock
Nylon
2.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,2138 € - 0,2251 € 8 En stock
Nylon
2.7 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,1963 € - 0,2066 € 850 En stock
Nylon
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1895 € - 0,1996 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
2.7 mm
3.5 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1895 € - 0,1996 € 246 En stock
Nylon
2.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,2043 € - 0,215 € 20 En stock
Nylon
2.7 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.4 - 2.5 mm
0,1948 € - 0,2051 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
2.7 mm
8.1 mm
6.0 mm
3.0 - 3.2 mm
0,4113 € - 0,4332 € 997 En stock
Nylon
2.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,2478 € - 0,2605 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
2.7 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,4575 € - 0,4816 € 850 En stock
Nylon
2.7 mm
10.3 mm
15.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2667 € - 0,2807 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
2.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,2935 € - 0,3092 € 46 En stock
Nylon
2.7 mm
9.5 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,4628 € - 0,4871 € 83314 En stock
Nylon
2.7 mm
3.0 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,2544 € - 0,2678 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
2.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,3396 € - 0,3576 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
2.7 mm
6.3 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,4507 € - 0,4744 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
2.7 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,3195 € - 0,3361 € 698 En stock
Nylon
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • de 6
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (GP)

10370919

Rango de precios
0,2877 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 5.3 mm
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 5.0 mm 5.0 mm (GP)

10371008

Rango de precios
0,4686 € - 0,4453 €

Niveles de existencias
864 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 6.7 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 14.1 mm 14.1 mm (GP)

10370896

Rango de precios
0,2748 € - 0,2612 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.6 - 4.8 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 12.7 mm 12.7 mm (GP)

10370971

Rango de precios
0,3988 € - 0,3788 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    17.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 2.9 mm 2.9 mm (GP)

10370735

Rango de precios
0,2251 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.4 - 3.0 mm
  • Longitud de anclaje
    5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.7 mm 3.7 mm (GP)

10370698

Rango de precios
0,2066 € - 0,1963 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.3 - 2.4 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.5 mm 3.5 mm (GP)

10370742

Rango de precios
0,1996 € - 0,1895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.1 mm
  • Longitud de anclaje
    6.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.1 mm 3.1 mm (GP)

10370773

Rango de precios
0,1996 € - 0,1895 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    6.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10370711

Rango de precios
0,215 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.4 - 2.5 mm
  • Longitud de anclaje
    3.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 8.1 mm 8.1 mm (GP)

10370797

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    10.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 2.5 mm 2.5 mm (GP)

10370988

Rango de precios
0,4332 € - 0,4113 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.2 - 6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    6.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 4.6 mm 4.6 mm (GP)

10370872

Rango de precios
0,2605 € - 0,2478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.4 - 4.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 10.3 mm 10.3 mm (GP)

10371022

Rango de precios
0,4816 € - 0,4575 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Longitud de anclaje
    14.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 16.2 mm 16.2 mm (GP)

10370902

Rango de precios
0,2807 € - 0,2667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.6 - 4.8 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 9.5 mm 9.5 mm (GP)

10370933

Rango de precios
0,3092 € - 0,2935 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.2 - 5.3 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.0 mm 3.0 mm (GP)

10371039

Rango de precios
0,4871 € - 0,4628 €

Niveles de existencias
83314 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.7 - 8.7 mm
  • Longitud de anclaje
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (GP)

10370889

Rango de precios
0,2678 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.4 - 4.8 mm
  • Longitud de anclaje
    10.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (GP)

10370964

Rango de precios
0,3576 € - 0,3396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    10.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 4.3 mm 4.3 mm (GP)

10371015

Rango de precios
0,4744 € - 0,4507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.6 - 6.8 mm
  • Longitud de anclaje
    9.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10370957

Rango de precios
0,3361 € - 0,3195 €

Niveles de existencias
698 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    7.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural