Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.
Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.
Código De La Serie: SR2319
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1432 € - 0,1591 € | 22 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,1814 € - 0,1908 € | 400 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,135 € - 0,15 € | 6888 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,162 € - 0,18 € | 192 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,162 € - 0,18 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,153 € - 0,17 € | 894 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1275 € - 0,1416 € | 2047 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1015 € - 0,1253 € | 890 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10366271 | 0,0636 € - 0,0785 € | 4000 En stock |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,0808 € - 0,0998 € | 3000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,099 € - 0,1222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1371 € - 0,1693 € | 1000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1499 € - 0,1851 € | 6000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2033 € - 0,251 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1018 € - 0,1257 € | 986 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1015 € - 0,1253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0787 € - 0,0972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0518 € - 0,064 € | 470 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1365 € - 0,1685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1353 € - 0,1671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar