Menu Search

N/A Negro 6.0 mm 7.5 mm (GP)

Enganche dos remaches de trinquete para formar una única solución de unión, que sea adecuada para unir varias láminas y paneles. Se instalan de forma sencilla y rápida. Los dientes entrelazados proporcionan una potente función de cierre. Tienen un diseño rígido que aporta una fijación extraordinaria creada por la acción de los dientes de agarre entrelazados en los vástagos del remache (anclajes). Pueden utilizarse en combinación con nuestra gama de anillas a presión y arandelas con anilla a presión, que está disponible para comprarse por separado. No se requieren herramientas para su instalación.
Referencia de Essentra:

10365762

Número de pieza del fabricante:

27QB375250B

133000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0475 €
5000 - 19999 0,0427 €
20000 + 0,0384 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

47,50 €

1000 x 0,0475 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Rango de grosor del panel compatible 6.0 - 7.5 mm
Longitud de anclaje 5.5 mm
Diámetro de la cabeza 9.5 mm
Altura de la cabeza 3.0 mm
Tipo de remache Clips de Montaje
Forma de la cabeza del remache Redonda
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros