Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10580004
27QB621000N
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.252 - 0.250 in |
Rango de grosor del panel compatible | 19.8 - 34.9 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.78 - 1.374 in |
Longitud de anclaje | 0.750 in |
Longitud de anclaje | 19.1 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.625 in |
Diámetro de la cabeza | 15.9 mm |
Altura de la cabeza | 0.067 in |
Altura de la cabeza | 1.7 mm |
Tipo de remache | Clips de Montaje |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Color | Natural |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar