Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10423820
27QB625250B
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.252 - 0.250 in |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.4 - 6.4 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.236 - 0.295 in |
Rango de grosor del panel compatible | 6.0 - 7.5 mm |
Longitud de anclaje | 0.217 in |
Longitud de anclaje | 5.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.626 in |
Diámetro de la cabeza | 15.9 mm |
Altura de la cabeza | 0.063 in |
Altura de la cabeza | 1.6 mm |
Tipo de remache | Estriado |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar