10000830
BR2-226-01BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1881 € |
5000 - 9999 | 0,1693 € |
10000 + | 0,1523 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.28 - 0.281 in |
Rango de grosor del panel compatible | 6.0 - 7.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.236 - 0.295 in |
Longitud de anclaje | 5.7 mm |
Longitud de anclaje | 0.224 in |
Diámetro de la cabeza | 0.402 in |
Diámetro de la cabeza | 10.2 mm |
Altura de la cabeza | 0.063 in |
Altura de la cabeza | 1.6 mm |
Tipo de remache | Macho y hembra |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar