Menu Search

Remaches de caracol

En stock

Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.

Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.

  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Opciones con y sin ranura disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Materiales: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Colores: negro, azul, gris, rojo, transparente, blanco y amarillo


Código De La Serie: SR5740

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
116 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Altura de la cabeza Tipo de cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1881 € - 0,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1881 € - 0,198 € 14000 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 11500 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 4498 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1881 € - 0,198 € 442 En stock
Negro
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 1496 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 27443 En stock
Rojo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 58929 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1881 € - 0,198 € 162 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1881 € - 0,198 € 21300 En stock
Rojo
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,172 € - 0,181 € 13478 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 34357 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 62500 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 21998 En stock
Rojo
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,2057 € - 0,2165 € 7950 En stock
Negro
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 5528 En stock
Negro
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1543 € - 0,1623 € 90500 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1543 € - 0,1623 € 111032 En stock
Rojo
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,172 € - 0,181 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
  • de 6
Clip de montaje 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Natural

10067017

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Azul

10067093

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Azul

10067192

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
11500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Amarillo

10067154

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
4498 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Negro

10067062

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
442 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Gris

10067130

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
1496 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Rojo

10067147

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
27443 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Gris

10067185

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
58929 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Gris

10067086

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
162 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Rojo

10067109

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
21300 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm Nylon Azul

10066980

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
13478 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Natural

10067123

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
34357 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Amarillo

10067215

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
62500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Rojo

10067208

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
21998 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Natural

10067178

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(GP)

10067161

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
7950 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Tipo de remache
    Clips de Montaje
  • Forma de la cabeza del remache
    Redonda
N/A 20.2 mm 34.4 mm (GP)

10067222

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
5528 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Tipo de remache
    Clips de Montaje
  • Forma de la cabeza del remache
    Redonda
Clip de montaje 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Amarillo

10066829

Rango de precios
0,1623 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
90500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Rojo

10066812

Rango de precios
0,1623 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
111032 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.5 mm 8.9 mm 12.3 mm Nylon Natural

10066966

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm