Menu Search

Remaches de unión - Mini macho/hembra

En stock

Los mini remaches a presión tienen un componente macho y un componente hembra y están fabricados en nylon 6/6 con clasificación UL94 V2, RMS-01. Ofrecen la solución perfecta para unir dos paneles, con un montaje a presión sencillo.

Instalación rápida presionando los componentes macho y hembra. Estos mini remaches a presión de nylon son una opción ideal para entornos de exterior. Son resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.

  • Colores: negro y natural
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C
  • Los componentes macho y hembra se embalan y venden por separado.


Código De La Serie: SRK0015

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de remache Diámetro del orificio compatible Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Compra
0,0891 € - 0,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,13 € - 0,1605 € 21940 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.54 mm
3.18 mm
12.7 mm
0,0891 € - 0,11 € 3771 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,13 € - 0,1605 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
0,0586 € - 0,0724 € 990 En stock
Remache a presión ranurado macho
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,253 € - 0,2662 € 8000 En stock
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Trinquete
2.5 mm
16.0 mm
0,164 € - 0,1726 € 90 En stock
Trinquete
2.5 mm
16.0 mm
0,253 € - 0,2662 € 5528 En stock
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
0,2501 € - 0,2634 € 2713 En stock
Remache a presión ranurado hembra
2.5 mm
1.0 mm
10.2 mm
0,253 € - 0,2662 € 11131 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.5 mm
6.4 mm
10.2 mm
0,3002 € - 0,316 € 5943 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.5 mm
2.5 mm
10.2 mm
0,253 € - 0,2662 € 100 En stock
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
0,253 € - 0,2662 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
0,0321 € - 0,0396 € 15977 En stock
Remache a presión ranurado macho
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
0,0327 € - 0,0404 € 5885 En stock
Remache a presión ranurado hembra
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
  • de 3
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 2.3 mm (GP)

10223819

Rango de precios
0,11 € - 0,0891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    2.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache (DO) 3.18 mm (GP)

10223888

Rango de precios
0,1605 € - 0,13 €

Niveles de existencias
21940 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    3.18 mm
  • Altura de la cabeza
    2.54 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Remache a presión ranurado macho
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 1.1 mm (GP)

10223789

Rango de precios
0,11 € - 0,0891 €

Niveles de existencias
3771 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    1.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 3.2 mm (DO) 1.1 mm (GP)

10223857

Rango de precios
0,1605 € - 0,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    1.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 1.6 mm (DO) 0.5 mm (GP)

10223710

Rango de precios
0,0724 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.6 mm
  • Grosor del panel
    0.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Cierres de broche 3.2 mm 1.5 mm Nylon Natural

10160497

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Natural 12.5 mm 12.5 mm (GP)

10382431


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estilo de remache de fijación
    A presión
  • Tipo de remache
    Trinquete
  • Forma de la cabeza del remache
    Redonda
Clip de montaje 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm PEBD Natural

10380635

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estilo de remache de fijación
    A presión
  • Tipo de remache
    Trinquete
  • Forma de la cabeza del remache
    Redonda
Cierres de broche 3.2 mm 3.1 mm Nylon Natural

10160510

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
5528 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Anilla de bloqueo 1.0 mm Nylon Natural

10160541

Rango de precios
0,2634 € - 0,2501 €

Niveles de existencias
2713 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    1.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Remache a presión ranurado hembra
Cierres de broche 6.3 mm Nylon Natural

10160534

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
11131 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Remache a presión ranurado macho
Cierres de broche 2.5 mm Nylon Natural

10160503

Rango de precios
0,316 € - 0,3002 €

Niveles de existencias
5943 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Remache a presión ranurado macho
Cierres de broche 3.2 mm 0.7 mm Nylon Natural

10160480

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Cierres de broche 3.2 mm 4.7 mm Nylon Natural

10160527

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    4.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 3.2 mm (DO) 4.8 mm (GP)

10419922


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache de unión 0.380 in 0.160 in Nylon 6/6 Negro

10422489


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Grosor del panel
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho 5.4 mm (DO) 5.5 mm (GP)

10365496

Rango de precios
0,0396 € - 0,0321 €

Niveles de existencias
15977 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Grosor del panel
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado hembra Remaches 5.4 mm (DO) 5.6 mm (GP)

10365489

Rango de precios
0,0404 € - 0,0327 €

Niveles de existencias
5885 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Grosor del panel
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 1.6 mm (DO) 1.9 mm (GP)

10624999


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.6 mm
  • Grosor del panel
    1.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 2.3 mm (GP)

10422854


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    2.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión