Nuestra gama de soporte de gas de bloqueo incluye puntales de gas de bloqueo de seguridad y resortes de gas con bloqueo mediante válvula. Estos resortes son ideales para aplicaciones en las que los ajustes de control de movimiento requieren comodidad y seguridad, incluso cuando están bloqueados en posición. Se utilizan habitualmente en el campo de la medicina, los laboratorios y la industria del automóvil, así como en muebles y equipos industriales a la hora de abrir, cerrar, inclinar o amortiguar.
Los resortes de seguridad cuentan con una cubierta. Elimina la necesidad de varillas de seguridad independientes en las operaciones de asistencia de elevación críticas. Cuando se extienden completamente, se bloquean de forma positiva, lo que protege al operario del riesgo de lesiones en caso de sobrecarga o mal uso. La cubierta debe presionarse con fuerza para liberar el bloqueo y garantizar un funcionamiento seguro. Proporcionan una oferta autónoma y sin mantenimiento y se suministran por pares. La varilla está fabricada en acero y los accesorios en poliamida y acero.
Los resortes de gas con bloqueo mediante válvula funcionan igual que los puntales de gas convencionales, pero además incluyen una válvula de bloqueo interna especial, que permite bloquearlo en cualquier posición. Este mecanismo de bloqueo solo permite que el soporte se mueva mientras el pasador de liberación, situado en el extremo del vástago del pistón, está presionado. Las aplicaciones típicas de los resortes de gas con bloqueo mediante válvula incluyen ajuste de altura y ángulo de los asientos en aviones, autobuses, trenes y otros transportes especializados. También proporcionan un ajuste controlado para camas de hospital, camillas de fisioterapia y sillas de ruedas, además de actuar como elevadores de altura en escritorios. Disponibles en carbono y acero inoxidable. Permite el manejo con una sola mano.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud extendida | Medida de la rosca | Diámetro de la varilla | Longitud del recorrido | Fuerza máxima | Diámetro del pistón compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221,1986 € - 232,8346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 176,961 € - 186,2698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 110,594 € - 116,4226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 117,967 € - 124,1869 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 125,3399 € - 131,9406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 95,8482 € - 100,8939 € | 23 En stock |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 103,2211 € - 108,6582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 88,4752 € - 93,1296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 265,4363 € - 279,3994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar