Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10203002
1253235
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidad | Potencia ajustable |
|---|---|
| Longitud extendida | 18.268 in |
| Longitud extendida | 464.0 mm |
| Longitud del recorrido | 7.874 in |
| Longitud del recorrido | 200.0 mm |
| Diámetro del pistón compatible | 23.0 mm |
| Diámetro del pistón compatible | 0.906 in |
| Medida de la rosca | M6 x 1;M8 x 1.25 |
| Diámetro de la varilla | 8.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.315 in |
| Longitud roscada | 0.492 in |
| Longitud roscada | 12.5 mm |
| Material del cilindro | Acero |
| Acabado del cuerpo | Revestimiento de polvo epoxi |
| Color | Negro |
| Accesorios incluidos | 4 x B2 Rótulas de acero (instaladas); 4 x E3 Ojos de nylon |
| Tipo | Econoloc - Cierre automático |
| Código de material | 7326909890 |
| Diámetro del tubo | 0.709 in |
| Diámetro del tubo | 18.0 mm |
| Tamaño de rosca de la varilla | M6 x 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar