Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los resortes de torsión son ideales para almacenar y liberar energía o para mantener la presión en una distancia corta. Disponibles en dirección derecha o izquierda y en diferentes grados de ángulo de pata. Fabricados con acero inoxidable 302.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la pata del centro del orificio | Grado de deflexión | Diámetro del cable | Tamaño del mandril | Tensión | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5031 € - 3,6871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.079 in
2.0 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 2,2242 € - 2,3412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 2,2242 € - 2,3412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.0 mm
6.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 3,10 € - 3,2626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.7 mm
11.7 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 3,9618 € - 4,1698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.079 in
2.0 mm
|
14.7 mm
14.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 10,2304 € - 10,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.114 in
2.9 mm
|
24.6 mm
24.6 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 2,2658 € - 2,385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 2,4185 € - 2,5461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 2,6967 € - 2,8388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.051 in
1.3 mm
|
6.8 mm
6.8 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 3,10 € - 3,2626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 3,7111 € - 3,9068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| 3,9618 € - 4,1698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.079 in
2.0 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 4,8511 € - 5,1067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
270
|
0.094 in
2.4 mm
|
14.7 mm
14.7 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 10,2304 € - 10,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.114 in
2.9 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
360
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar