Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los resortes de torsión son ideales para almacenar y liberar energía o para mantener la presión en una distancia corta. Disponibles en dirección derecha o izquierda y en diferentes grados de ángulo de pata. Fabricados con acero inoxidable 302.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la pata del centro del orificio | Grado de deflexión | Diámetro del cable | Tamaño del mandril | Tensión | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3648 € - 4,5944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
90
|
0.094 in
2.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 3,8504 € - 4,0531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.075 in
1.9 mm
|
13.5 mm
13.5 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 4,1282 € - 4,3458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
270
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.1 mm
17.1 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 5,6018 € - 5,8965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 14,4983 € - 15,2613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | 2 En stock |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 2,2242 € - 2,3412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.0 mm
6.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 3,642 € - 3,8335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
90
|
0.087 in
2.2 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 2,4185 € - 2,5461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 2,6967 € - 2,8388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 2,2242 € - 2,3412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 2,2658 € - 2,385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 5,0457 € - 5,3116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
180
|
0.106 in
2.7 mm
|
15.5 mm
15.5 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 11,5096 € - 12,1154 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.126 in
3.2 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 2,8772 € - 3,0288 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.055 in
1.4 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar