Menu Search

Rueda 175.0 mm (D) 40.0 mm 662.8 kg Hierro fundido Rojo

El neumático de poliuretano rojo es ideal para aplicaciones de gran capacidad de carga como carretillas, equipos de elevación y puertas automáticas.
Referencia de Essentra:

10209172

Número de pieza del fabricante:

1337469

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 3 208,4411 €
4 - 19 99,2611 €
20 + 94,2965 €
Paquete estándar: 4

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

208,44 €

1 x 208,4411 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Hierro fundido
Color Rojo
Capacidad de carga 662.8 kg
Diámetro de rueda 175.0 mm
Anchura de la rueda 40.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros