Menu Search

Ruedas giratorias

En stock

Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.

Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
4,6566 € - 4,9009 € 22 En stock
100.0 mm
Gris
Plástico
81.6 kg
1,0633 € - 2,3503 € 326 En stock
50.0 mm
Negro
Polímero termoplástico
15.0 kg
2,0989 € - 2,2095 € 80 En stock
63.0 mm
Gris
Plástico
61.2 kg
0,5425 € - 0,5702 € 340 En stock
40.0 mm
Negro
PP
24.5 kg
45,782 € - 101,2113 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rojo
Hierro fundido
229.4 kg
4,1426 € - 9,1566 € 48 En stock
80.0 mm
Negro
Acero
50.0 kg
3,5871 € - 3,7749 € 13 En stock
100.0 mm
Negro
Plástico
70.0 kg
2,78 € - 2,9266 € 178 En stock
75.0 mm
Blanco
PA
80.0 kg
2,4042 € - 2,5313 € 35 En stock
80.0 mm
Gris
Plástico
61.2 kg
7,0239 € - 15,5181 € 120 En stock
45.0 mm
Negro
PP
15.0 kg
0,7568 € - 1,6737 € 560 En stock
30.0 mm
Negro; Gris
PP
20.0 kg
  • de 3
Rueda 100.0 mm (D) 27.0 mm 81.6 kg Plástico Gris

10209264

Rango de precios
4,9009 € - 4,6566 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    81.6 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polímero termoplástico Negro

10292358

Rango de precios
2,3503 € - 1,0633 €

Niveles de existencias
326 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    11.8 mm
Rueda 63.0 mm (D) 22.0 mm 61.2 kg Plástico Gris

10209240

Rango de precios
2,2095 € - 2,0989 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    61.2 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 40.0 mm (D) 17.0 mm 24.5 kg PP Negro

10209295

Rango de precios
0,5702 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    24.5 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 30.0 mm 229.4 kg Hierro fundido Rojo

10209141

Rango de precios
101,2113 € - 45,782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    229.4 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Acero Negro

10270363

Rango de precios
9,1566 € - 4,1426 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Acero
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Negro

10270486

Rango de precios
3,7749 € - 3,5871 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 75.0 mm (D) 23.0 mm 80.0 kg PA Blanco

10270417

Rango de precios
2,9266 € - 2,78 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    75.0 mm
  • Anchura de la rueda
    23.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 27.0 mm 61.2 kg Plástico Gris

10209257

Rango de precios
2,5313 € - 2,4042 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    61.2 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda giratoria 45.0 mm (D) 28.0 mm (A)

10292297

Rango de precios
15,5181 € - 7,0239 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    45.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda 30.0 mm (D) 17.5 mm 20.0 kg PP Negro; Gris

10352007

Rango de precios
1,6737 € - 0,7568 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro; Gris
  • Capacidad de carga
    20.0 kg
  • Diámetro de rueda
    30.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.5 mm