Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3925 € - 9,7093 € | 112 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10283752 | 31,4593 € - 69,5299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con vástago roscado y freno
|
|
|
| 11,2234 € - 24,7951 € | 12 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 71,9945 € - 159,1369 € | 2 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 4,9479 € - 10,939 € | 5 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 15,0558 € - 15,8512 € | 40 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 10,9589 € - 24,2133 € | 32 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,382 € - 25,1653 € | 19 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 63,7383 € - 67,0863 € | 144 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 49,5267 € - 109,4833 € | 3 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 75,6334 € - 79,6108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 102,5071 € - 107,8966 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
| 61,8184 € - 136,6373 € | 2 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 8,801 € - 19,4531 € | 82 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 89,0411 € - 93,7272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.89 in
175.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
| 61,9691 € - 65,2298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 55,5985 € - 122,9069 € | 13 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 21,3466 € - 47,1995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con vástago roscado y freno
|
|
||
| 111,4138 € - 117,2741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 17,2334 € - 18,1396 € | 12 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar