Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0723 € - 42,1643 € | 69 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 17,7501 € - 39,2448 € | 4 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 15,0558 € - 15,8512 € | 40 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 10,9589 € - 24,2133 € | 32 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,382 € - 25,1653 € | 19 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 63,7383 € - 67,0863 € | 144 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 49,5267 € - 109,4833 € | 3 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 9,1421 € - 9,6278 € | 122 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 26,1199 € - 27,4924 € | 1 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 14,0795 € - 31,1313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 31,4593 € - 69,5299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 28,6349 € - 63,2994 € | 4 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 111,9586 € - 247,4746 € | 2 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 143,804 € - 151,362 € | 4 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 9,5943 € - 21,1985 € | 27 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 98,7254 € - 218,2156 € | 12 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 11,0224 € - 24,3614 € | 14 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 7,2777 € - 16,0681 € | 151 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,5267 € - 14,418 € | 1492 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 17,7183 € - 39,1707 € | 90 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar