Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Código De La Serie: SR5769 ,SR1547
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2114 € - 11,5213 € | 68 En stock |
1.988 in
50.5 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Gris
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,6418 € - 8,0505 € | 1224 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
Gris
|
GTP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 11,784 € - 26,0539 € | 34 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada con vástago roscado
|
Negro
|
GTP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 2,0405 € - 4,5115 € | 3525 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela giratoria no encapuchada
|
Negro
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 43,4548 € - 96,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
Gris
|
GTP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 31,5862 € - 69,8049 € | 366 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda con vástago moleteado
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
|
||
| 4,2672 € - 9,4335 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,5444 € - 3,4146 € | 1005 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela giratoria encapuchada
|
Negro
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5,393 € - 11,9215 € | 306 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
Negro
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,4058 € - 7,5283 € | 192 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 2,7778 € - 6,1395 € | 3560 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela giratoria no encapuchada
|
Negro
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,5527 € - 0,5814 € | 2671 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 7,0556 € - 15,571 € | 84 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Rojo
|
Plástico
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,2939 € - 7,2824 € | 360 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Negro
|
Plástico
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 7,0556 € - 15,571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
Rojo
|
PP
|
|
||
| 6,844 € - 15,1267 € | 179 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
Rojo
|
Plástico
|
|
||
| 0,852 € - 1,8834 € | 8 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 0,6337 € - 0,6669 € | 37356 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada con freno
|
Negro
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,4281 € - 0,4502 € | 9298 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 0,9086 € - 0,9561 € | 945 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar