Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los seguros magnéticos atornillables se montan en la superficie y suelen ser adecuados para aplicaciones de mayor resistencia que la versión con encaje a presión. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.
Código De La Serie: SR5428
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Fuerza de tiro | Material de la caja | Mecanismo de pestillo | Longitud general | Anchura general | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,7245 € - 43,6205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Zamak
|
Pestillo y contraplaca
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1391 € - 2,5193 € | 65 En stock |
|
PA
|
Contraplaca
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
48,6263 € - 107,4908 € | 15 En stock |
|
Acero inoxidable
|
Pestillo y contraplaca
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
20,4558 € - 45,2067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Acero inoxidable
|
Pestillo y contraplaca
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
16,7581 € - 37,0388 € | 62 En stock |
|
Zamak
|
Pestillo y contraplaca
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,277 € - 9,4554 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Latón
|
Pestillo y contraplaca
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
41,207 € - 43,3758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Acero inoxidable
|
Pestillo y contraplaca
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
10,7635 € - 23,7827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Zamak
|
Pestillo y contraplaca
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
23,2162 € - 51,3146 € | 13 En stock |
|
Zamak
|
Pestillo y contraplaca
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
6,8289 € - 15,0792 € | 130 En stock |
|
Aleación de zinc fundido
|
Pestillo y contraplaca
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
36,8019 € - 81,3494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Acero inoxidable
|
Pestillo y contraplaca
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
13,287 € - 29,355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Zamak
|
Pestillo y contraplaca
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
15,8723 € - 35,1024 € | 20 En stock |
|
Zamak
|
Pestillo y contraplaca
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar