Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,0491 € - 0,0518 € 14282 En stock
Redonda
Negro
PVC
12.7 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
15.9 mm
0,0422 € - 0,0444 € 35457 En stock
Redonda
Negro
PVC
6.4 mm
0,0448 € - 0,0473 € 2875 En stock
Redonda
Negro
PVC
9.5 mm
0,2738 € - 0,2882 € 970 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
0,3516 € - 0,3702 € 16196 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
1,219 € - 1,2831 € 568 En stock
Cilíndrico
Negro
PA
25.0 mm
0,4365 € - 0,4594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PVC
12.7 mm
0,2794 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PVC
6.4 mm
0,049 € - 0,0516 € 2493 En stock
Redonda
Negro
PVC
12.7 mm
0,0539 € - 0,0815 € 15446 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
0,0411 € - 0,0433 € 200959 En stock
Redonda
Negro
PVC
4.8 mm
0,0395 € - 0,0416 € 15460 En stock
Redonda
Negro
PVC
6.4 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0539 € - 0,0815 € 11968 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
  • de 5
Separador de led 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110263

Rango de precios
0,0518 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
14282 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110102

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110096

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110058

Rango de precios
0,0444 € - 0,0422 €

Niveles de existencias
35457 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110256

Rango de precios
0,0473 € - 0,0448 €

Niveles de existencias
2875 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110584

Rango de precios
0,2882 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    11.4 mm
Separador de led 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110478

Rango de precios
0,3702 € - 0,3516 €

Niveles de existencias
16196 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    6.1 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 25.0 mm

10368688

Rango de precios
1,2831 € - 1,219 €

Niveles de existencias
568 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Separador de led 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320990

Rango de precios
0,4594 € - 0,4365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320976

Rango de precios
0,2941 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110072

Rango de precios
0,0516 € - 0,049 €

Niveles de existencias
2493 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110324

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
15446 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    25.4 mm
Separador de led 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110041

Rango de precios
0,0433 € - 0,0411 €

Niveles de existencias
200959 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110249

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
15460 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110164

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110317

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110331

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    25.4 mm
Separador de led 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110409

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10590003


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110348

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
11968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm