Menu Search

Slide Bearings

En stock



Código De La Serie: SR2018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior nominal Diámetro general Longitud general Material Diámetro interior Diámetro exterior Diámetro interior nominal Compra
0,8246 € - 0,8677 € 298 En stock
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,5431 € - 1,625 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 147 En stock
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
4,4322 € - 4,6649 € 26 En stock
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
6,2791 € - 6,6102 € 178 En stock
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
0,6764 € - 0,7129 € 216 En stock
8.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
1,0478 € - 1,1032 € 359 En stock
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
13.0 mm
14.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 92 En stock
16.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
2,1822 € - 2,2975 € 42 En stock
25.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
3,4601 € - 3,6483 € 519 En stock
35.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,7427 € - 0,7804 € 165 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
5,4382 € - 5,7259 € 20 En stock
40.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
1,1276 € - 1,1872 € 54 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
1,2471 € - 1,3116 € 20 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
0,6223 € - 0,6555 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
3,0845 € - 3,2495 € 100 En stock
30.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
0,6101 € - 0,6421 € 3219 En stock
8.0 mm
5.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
1,1142 € - 1,1718 € 200 En stock
15.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
1,3783 € - 1,4513 € 20 En stock
23.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
  • de 5
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Negro

10332757

Rango de precios
0,8677 € - 0,8246 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Negro

10332832

Rango de precios
1,625 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
Cojinete 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Negro

10332917

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
147 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    18.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
Cojinete 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Negro

10333006

Rango de precios
4,6649 € - 4,4322 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    28.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
Cojinete 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Negro

10333082

Rango de precios
6,6102 € - 6,2791 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    44.0 mm
  • Diámetro exterior
    44.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm

10185070

Rango de precios
0,7129 € - 0,6764 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 13.0 mm 14.0 mm 15.0 mm

10185148

Rango de precios
1,1032 € - 1,0478 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    13.0 mm
Cojinete 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm

10185216

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
Cojinete 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm

10185285

Rango de precios
2,2975 € - 2,1822 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    25.0 mm
Cojinete 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm

10185360

Rango de precios
3,6483 € - 3,4601 €

Niveles de existencias
519 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    35.0 mm
  • Diámetro exterior
    39.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    35.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm

10185018

Rango de precios
0,6002 € - 0,5703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm

10185117

Rango de precios
0,7804 € - 0,7427 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm

10185391

Rango de precios
5,7259 € - 5,4382 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    44.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    40.0 mm
Cojinete 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179

Rango de precios
1,1872 € - 1,1276 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
Cojinete 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm

10185254

Rango de precios
1,3116 € - 1,2471 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    18.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056

Rango de precios
0,6555 € - 0,6223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 30.0 mm

10185322

Rango de precios
3,2495 € - 3,0845 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm

10185049

Rango de precios
0,6421 € - 0,6101 €

Niveles de existencias
3219 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    5.5 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm

10185186

Rango de precios
1,1718 € - 1,1142 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    15.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm

10185261

Rango de precios
1,4513 € - 1,3783 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm