Menu Search

Slide Bearings

En stock



Código De La Serie: SR2018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior nominal Diámetro general Longitud general Material Diámetro interior Diámetro exterior Diámetro interior nominal Compra
3,5701 € - 3,7584 € 226 En stock
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
5,7375 € - 6,0464 € 28 En stock
34.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,7561 € - 0,7958 € 3023 En stock
8.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • de 5
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Negro

10332955

Rango de precios
3,7584 € - 3,5701 €

Niveles de existencias
226 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm Negro

10333044

Rango de precios
6,0464 € - 5,7375 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    34.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Negro

10332719

Rango de precios
0,7958 € - 0,7561 €

Niveles de existencias
3023 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    190 °C
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm