Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Código De La Serie: SR2712
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Anchura de la base | Longitud de la base | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2869 € - 0,302 € | 7000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2395 € - 0,2521 € | 11985 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3422 € - 2,4649 € | 738 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,383 € - 0,4032 € | 2000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3071 € - 0,3234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3329 € - 0,3504 € | 1981 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,3451 € - 0,3632 € | 3290 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,3078 € | 7386 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 10150382 | 0,3018 € - 0,3177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
| 0,318 € - 0,3348 € | 1914 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1374 € - 2,2515 € | 15 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,318 € - 0,3348 € | 2000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1772 € - 0,1866 € | 6698 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2341 € - 0,2464 € | 2901 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2977 € - 0,3134 € | 2331 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10013397 | 0,2017 € - 0,2122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,2369 € - 0,2492 € | 3000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,2632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar