Menu Search

Soporte para bloqueo de bordes 19.1 mm Ajuste de espárrago

Referencia de Essentra:

10017203

Número de pieza del fabricante:

MSCEHCBS-12-01

2674 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2492 €
5000 + 0,2369 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

249,20 €

1000 x 0,2492 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo de bordes/de esquinas
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de espárrago
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 19.1 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia REACH
Referencia RoHs
Referencia RMS
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros