Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
El haz se desliza fácilmente hacia dentro y hacia fuera. Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. Se presentan en siete tamaños distintos para diversos diámetros de haces. PVC clasificado UL94 V-0 con adhesivo acrílico.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor máximo del panel A | Diámetro del orificio A | Medidas del tornillo | Grosor máximo del panel B | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1779 € - 0,2035 € | 6859 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2369 € - 0,2492 € | 6020 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2035 € | 1587 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2369 € - 0,2492 € | 2674 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2035 € | 16940 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2369 € - 0,2492 € | 612 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2369 € - 0,2492 € | 2879 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2369 € - 0,2492 € | 1526 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2369 € - 0,2492 € | 948 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2435 € - 0,2564 € | 334 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2435 € - 0,2564 € | 5563 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2435 € - 0,2564 € | 3266 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2435 € - 0,2564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2435 € - 0,2564 € | 353 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2435 € - 0,2564 € | 1826 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar