10035733
TCEHCBS-14-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2564 € |
| 5000 + | 0,2435 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Snap Lock |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste roscado hembra |
| Diámetro del orificio B | 0.122 in |
| Diámetro del orificio B | 3.1 mm |
| Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
| Longitud del espaciador | 22.2 mm |
| Longitud del espaciador | 0.874 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Referencia | RMS |
| Referencia | RoHs |
| Referencia | REACH |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar