Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1473 € - 0,3256 € 1200 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1049 € - 0,1295 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1557 € - 0,1725 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,1561 € - 0,345 € 28000 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1049 € - 0,1295 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1663 € - 0,3676 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
0,1793 € - 0,2213 € 4940 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € 17 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1332 € - 0,148 € 2000 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1641 € - 0,1728 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1557 € - 0,1725 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € 400 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0912 € - 0,1126 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1232 € - 0,1282 € 4798 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € 4064 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1049 € - 0,1295 € 1043 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1948 € - 0,2027 € 20 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € 2998 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151440

Rango de precios
0,3256 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001783

Rango de precios
0,1295 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023235

Rango de precios
0,1725 € - 0,1557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151518

Rango de precios
0,345 € - 0,1561 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001868

Rango de precios
0,1295 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 20.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151563

Rango de precios
0,3676 € - 0,1663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10108338

Rango de precios
0,2213 € - 0,1793 €

Niveles de existencias
4940 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023341

Rango de precios
0,1115 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023099

Rango de precios
0,1115 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022771

Rango de precios
0,148 € - 0,1332 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap-Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151495

Rango de precios
0,1728 € - 0,1641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023174

Rango de precios
0,1725 € - 0,1557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023266

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10001790

Rango de precios
0,1126 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023303

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
4798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap-Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023334

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023129

Rango de precios
0,1115 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
4064 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001806

Rango de precios
0,1295 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
1043 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023198

Rango de precios
0,2027 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023389

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm