Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1759 € - 0,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1532 € - 0,1612 € 38200 En stock
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1583 € - 0,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0974 € - 0,1013 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0974 € - 0,1013 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € 23242 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,1706 € - 0,3773 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
19.0 mm
0,1531 € - 0,3385 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1413 € - 0,1487 € 258776 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1676 € - 0,1765 € 7000 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,3487 € - 0,3681 € 4698 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,1949 € - 0,222 € 3049 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,145 € - 0,1527 € 780 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,1453 € - 0,3211 € 771 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.5 mm
0,1462 € - 0,1539 € 4712 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1531 € - 0,3385 € 3439 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1049 € - 0,1295 € 998 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1049 € - 0,1295 € 2354 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151686

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.8 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151655

Rango de precios
0,1612 € - 0,1532 €

Niveles de existencias
38200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.8 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151839

Rango de precios
0,35 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.9 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023297

Rango de precios
0,1013 € - 0,0974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023372

Rango de precios
0,1013 € - 0,0974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023136

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
23242 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023204

Rango de precios
0,1115 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151556

Rango de precios
0,3773 € - 0,1706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151631

Rango de precios
0,3385 € - 0,1531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.8 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151464

Rango de precios
0,1487 € - 0,1413 €

Niveles de existencias
258776 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151532

Rango de precios
0,1765 € - 0,1676 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 3.2 mm PA6 Natural

10184370

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
4698 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023419

Rango de precios
0,222 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
3049 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151433

Rango de precios
0,1527 € - 0,145 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 8.5 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151471

Rango de precios
0,3211 € - 0,1453 €

Niveles de existencias
771 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151846

Rango de precios
0,1539 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
4712 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.9 mm
Separador de bloqueo inverso 4.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151815

Rango de precios
0,3385 € - 0,1531 €

Niveles de existencias
3439 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.9 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151891

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.9 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001844

Rango de precios
0,1295 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001820

Rango de precios
0,1295 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
2354 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm