Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0214 € - 0,0225 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0162 € - 0,0171 € 3217 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0405 € - 0,0427 € 2672 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0155 € - 0,0163 € 10518 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0278 € - 0,0343 € 1901 En stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0368 € - 0,0455 € 2000 En stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,1123 € - 0,1387 € 374 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
2,7381 € - 2,8825 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
3,2252 € - 3,3945 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
3,9757 € - 4,1846 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
2,1404 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
2,5022 € - 2,6334 € 5 En stock
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
3,1554 € - 3,3209 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
1,7517 € - 1,8437 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
2,0294 € - 2,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,6133 € - 2,7508 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
2,2938 € - 2,4144 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
2,8909 € - 3,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
17,5839 € - 18,5095 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
  • de 7
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0225 € - 0,0214 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0171 € - 0,0162 €

Niveles de existencias
3217 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0235 € - 0,0223 €

Niveles de existencias
2270 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acero

10240076

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acero

10240038

Rango de precios
0,0163 € - 0,0155 €

Niveles de existencias
10518 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetato

10218273

Rango de precios
0,0343 € - 0,0278 €

Niveles de existencias
1901 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetato

10218280

Rango de precios
0,0455 € - 0,0368 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.3 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    Acetato
Arandela abierta 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetato

10218341

Rango de precios
0,1387 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
374 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    21.5 mm
  • Diámetro interior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acetato
Arandela Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Acero al carbono

10444092

Rango de precios
2,8825 € - 2,7381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    14.4 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1530.0 N
Arandela Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm Acero al carbono

10444177

Rango de precios
3,3945 € - 3,2252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    34.9 mm
  • Diámetro interior
    17.6 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Altura de carga
    2.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2260.0 N
Arandela Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Acero al carbono

10444238

Rango de precios
4,1846 € - 3,9757 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    44.5 mm
  • Diámetro interior
    22.2 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1699.0 N
Arandela Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Acero al carbono

10444016

Rango de precios
2,2531 € - 2,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1018.0 N
Arandela Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Acero al carbono

10419397

Rango de precios
2,6334 € - 2,5022 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    14.4 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    733.0 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 32.1 mm Acero al carbono

10444153

Rango de precios
3,3209 € - 3,1554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    32.1 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Altura de carga
    1.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1548.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acero al carbono

10443828

Rango de precios
1,8437 € - 1,7517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    169.0 N
Arandela Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acero al carbono

10443903

Rango de precios
2,1362 € - 2,0294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Altura de carga
    1.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1134.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Acero al carbono

10443989

Rango de precios
2,7508 € - 2,6133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Altura de carga
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1174.0 N
Arandela Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Acero al carbono

10444009

Rango de precios
2,4144 € - 2,2938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    507.0 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acero al carbono

10444078

Rango de precios
3,0433 € - 2,8909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.9 mm
  • Altura de carga
    2.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2549.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Acero al carbono

10639269

Rango de precios
18,5095 € - 17,5839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Grosor
    4.4 mm
  • Altura de carga
    5.0 mm
  • Carga en posición plana
    31800.0 N