Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

En stock

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H d h Tipo Compra
0,0415 € - 0,0918 € 20500 En stock
6.0 mm
12.0 mm
1
0,04 € - 0,0884 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
38.0 mm
1
0,5394 € - 1,1919 € 16600 En stock
5.0 mm
11.0 mm
1
0,1625 € - 0,3594 € 23400 En stock
20.0 mm
24.0 mm
1
0,0273 € - 0,0605 € 32500 En stock
4.0 mm
9.0 mm
1
0,495 € - 1,0937 € 21000 En stock
32.0 mm
36.0 mm
0,0273 € - 0,0605 € 42500 En stock
4.0 mm
9.0 mm
0,0628 € - 0,1388 € 38000 En stock
10.0 mm
14.0 mm
0,40 € - 0,8845 € 250 En stock
30.0 mm
34.0 mm
0,422 € - 0,9324 € 60 En stock
32.0 mm
0,1862 € - 0,4118 € 6000 En stock
22.0 mm
26.0 mm
0,0504 € - 0,1115 € 224500 En stock
8.0 mm
13.0 mm
0,0326 € - 0,0722 € 39340 En stock
5.0 mm
10.0 mm
0,0839 € - 0,1856 € 75680 En stock
12.0 mm
17.0 mm
0,0415 € - 0,0918 € 35500 En stock
6.0 mm
12.0 mm
0,3975 € - 0,8788 € 45450 En stock
28.0 mm
32.0 mm
0,2808 € - 0,6205 € 7425 En stock
25.0 mm
30.0 mm
0,7281 € - 1,6099 € 1602 En stock
35.0 mm
39.0 mm
0,0681 € - 0,1505 € 4137 En stock
12.0 mm
17.0 mm
0,1323 € - 0,2925 € 5970 En stock
16.0 mm
20.0 mm
  • de 5
Tapafinal ahusado 6.3 mm PVC Blanco

10336366

Rango de precios
0,0918 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
20500 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 5.0 mm PVC Blanco

10336441

Rango de precios
0,0884 € - 0,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 35.0 mm PVC Blanco

10336434

Rango de precios
1,1919 € - 0,5394 €

Niveles de existencias
16600 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 20.0 mm PVC Blanco

10336359

Rango de precios
0,3594 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
23400 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 11.0 mm 4.0 mm PVC Blanco

10336410

Rango de precios
0,0605 € - 0,0273 €

Niveles de existencias
32500 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 43.0 mm 32.0 mm PVC Blanco

10336427

Rango de precios
1,0937 € - 0,495 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3923509000
Tapafinal ahusado 11.0 mm 4.0 mm PVC Negro

10202593

Rango de precios
0,0605 € - 0,0273 €

Niveles de existencias
42500 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 18.0 mm 10.0 mm PVC Negro

10202555

Rango de precios
0,1388 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
38000 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 41.0 mm 30.0 mm PVC Negro

10202630

Rango de precios
0,8845 € - 0,40 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 43.0 mm 32.0 mm PVC Negro

10202609

Rango de precios
0,9324 € - 0,422 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 32.0 mm 22.0 mm PVC Negro

10202524

Rango de precios
0,4118 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 16.0 mm 8.0 mm PVC Negro

10202579

Rango de precios
0,1115 € - 0,0504 €

Niveles de existencias
224500 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 13.0 mm 5.0 mm PVC Negro

10336458

Rango de precios
0,0722 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
39340 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 21.0 mm 12.0 mm PVC Blanco

10336403

Rango de precios
0,1856 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
75680 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3923509000
Tapafinal ahusado 14.0 mm 6.0 mm PVC Negro

10202548

Rango de precios
0,0918 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
35500 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 38.0 mm 28.0 mm PVC Blanco

10202654

Rango de precios
0,8788 € - 0,3975 €

Niveles de existencias
45450 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 36.0 mm 25.0 mm PVC Blanco

10336373

Rango de precios
0,6205 € - 0,2808 €

Niveles de existencias
7425 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3923509000
Tapafinal ahusado 47.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10202623

Rango de precios
1,6099 € - 0,7281 €

Niveles de existencias
1602 En stock
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 21.0 mm 12.0 mm PVC Negro

10202586

Rango de precios
0,1505 € - 0,0681 €

Niveles de existencias
4137 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinal ahusado 25.0 mm 16.0 mm PVC Negro

10203583

Rango de precios
0,2925 € - 0,1323 €

Niveles de existencias
5970 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790