Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Color | Material | OD | WT | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2842 € - 0,6283 € | 990 En stock |
11
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1323 € - 0,2926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1236 € - 0,1359 € | 3993 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,2666 € - 0,5894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,4005 € - 0,8855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
Butirato
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1423 € - 0,3145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2233 € - 0,4936 € | 990 En stock |
13
|
Negro
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2842 € - 0,6283 € | 1980 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,3113 € - 0,6881 € | 229 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,387 € - 0,8557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,2842 € - 0,6283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1503 € - 0,1653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2666 € - 0,5894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1714 € - 0,3535 € | 4216 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2842 € - 0,6283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2666 € - 0,5894 € | 900 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,126 € - 0,2785 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2774 € - 0,6132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2842 € - 0,6283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,4927 € - 1,0891 € | 97 En stock |
18
|
Negro
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar