Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5858 € - 0,6169 € | 24 En stock |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rojo
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1932 € - 0,2034 € | 87 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rojo
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1665 € - 0,1753 € | 14928 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,3326 € - 0,3492 € | 5028 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0385 € - 0,0405 € | 92595 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rojo
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1085 € - 0,1143 € | 8669 En stock |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 30 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rojo
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,1917 € - 0,2017 € | 30114 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rojo
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0753 € - 0,0793 € | 256 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Rojo
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0868 € - 0,0915 € | 368 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,336 € - 0,3537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 139 En stock |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rojo
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,0765 € - 0,0806 € | 23750 En stock |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rojo
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2049 € - 0,2156 € | 3000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4071 € - 0,8998 € | 900 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Amarillo
|
1.181 in
30.0 mm
|
PEAD
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3875 € - 0,4078 € | 3947 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4269 € - 0,4494 € | 10498 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,9089 € - 0,9568 € | 1316 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7552 € - 1,6696 € | 650 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4176 € - 0,9232 € | 500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Amarillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEAD
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar