Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3163 € - 0,6429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEAD
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,4032 € - 0,4244 € | 2000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Amarillo
|
0.768 in
19.5 mm
|
PEAD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,6082 € - 1,3444 € | 4950 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.083 in
27.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4372 € - 0,9668 € | 3200 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4755 € - 1,0513 € | 2000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEAD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,5765 € - 1,2746 € | 1100 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Amarillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEAD
|
0.906 in
23.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,0789 € - 2,3843 € | 200 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,5765 € - 0,607 € | 4000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4019 € - 0,8885 € | 7700 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 10107805 | 0,4558 € - 1,0075 € | 4900 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEAD
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
|
| 0,6632 € - 1,4661 € | 2900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEAD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0324 € - 1,0865 € | 3575 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4198 € - 0,9281 € | 1900 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4539 € - 1,0032 € | 1900 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.768 in
19.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,9649 € - 1,0156 € | 1096 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1904 € - 0,2005 € | 3000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Amarillo
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3566 € - 0,6503 € | 12500 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEAD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2351 € - 0,2475 € | 8016 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Amarillo
|
0.319 in
8.1 mm
|
PEAD
|
0.433 in
11.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,6952 € - 0,7317 € | 1300 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Amarillo
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEAD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2049 € - 0,2156 € | 3000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar