Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2942 € - 0,6503 € | 2600 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEAD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3666 € - 0,81 € | 2350 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEAD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4819 € - 0,5076 € | 2155 En stock |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Amarillo
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEAD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2727 € - 0,2998 € | 11425 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Amarillo
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEAD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,8025 € - 0,8449 € | 3500 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,6908 € - 0,7273 € | 2906 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9363 € - 2,0703 € | 875 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10 x 1.0
|
Rojo
|
0.236 in
6.0 mm
|
PEBD
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar