Menu Search

Tapas de sellado roscadas

En stock

Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad SW1 Medida de la rosca Color h H SW2 Estándar de rosca Compra
0,1277 € - 0,1344 € 1242 En stock
13.0 mm
7/16-24 in
Amarillo
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
0,5095 € - 0,5372 € 935 En stock
39.0 mm
M36 x 1.5
Amarillo
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Métrica
10262917 0,2197 € - 0,2312 € 47 En stock
28.0 mm
M26 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
30.7 mm
Métrica
0,21 € - 0,221 € 21745 En stock
26.0 mm
M24 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Métrica
0,2126 € - 0,2239 € 9282 En stock
25.0 mm
5/8-14 in
Amarillo
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
1,8482 € - 1,9455 € 862 En stock
80.0 mm
2-1/2-11 in
Amarillo
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
10263259 0,3196 € - 0,3364 € 7339 En stock
32.0 mm
7/8-14 in
Amarillo
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
10263235 0,1903 € - 0,2005 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
1/2-14 in
Amarillo
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
0,4766 € - 0,5018 € 1735 En stock
36.0 mm
#1-11 in
Amarillo
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,1487 € - 0,1565 € 8023 En stock
15.0 mm
1/4-19 in
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
0,9631 € - 2,1293 € 900 En stock
28.0 mm
3/4 in
Rojo
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Rosca BSP
0,9019 € - 0,9495 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
1-1/2-11 in
Amarillo
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
0,1724 € - 0,1814 € 16620 En stock
19.0 mm
3/8-19 in
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
0,6002 € - 0,6322 € 5 En stock
45.0 mm
1-5/8-12 in
Amarillo
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,1501 € - 0,158 € 5643 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrica
0,1863 € - 0,196 € 4091 En stock
23.0 mm
13/16-16 in
Amarillo
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,1138 € - 0,1198 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Métrica
0,6466 € - 0,6809 € 2440 En stock
48.0 mm
1-3/4-12 in
Amarillo
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,5628 € - 0,5925 € 610 En stock
40.0 mm
1-7/16-12 in
Amarillo
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,1277 € - 0,1344 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Métrica
  • de 3
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263037

Rango de precios
0,1344 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
1242 En stock
Atributos
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262955

Rango de precios
0,5372 € - 0,5095 €

Niveles de existencias
935 En stock
Atributos
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262917

Rango de precios
0,2312 € - 0,2197 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262894

Rango de precios
0,221 € - 0,21 €

Niveles de existencias
21745 En stock
Atributos
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263242

Rango de precios
0,2239 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
9282 En stock
Atributos
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263310

Rango de precios
1,9455 € - 1,8482 €

Niveles de existencias
862 En stock
Atributos
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263259

Rango de precios
0,3364 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
7339 En stock
Atributos
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263235

Rango de precios
0,2005 € - 0,1903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263266

Rango de precios
0,5018 € - 0,4766 €

Niveles de existencias
1735 En stock
Atributos
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263211

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
8023 En stock
Atributos
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP 3/4 PEAD Rojo

10404270

Rango de precios
2,1293 € - 0,9631 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263280

Rango de precios
0,9495 € - 0,9019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263228

Rango de precios
0,1814 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
16620 En stock
Atributos
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263174

Rango de precios
0,6322 € - 0,6002 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262856

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
5643 En stock
Atributos
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263082

Rango de precios
0,196 € - 0,1863 €

Niveles de existencias
4091 En stock
Atributos
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262818

Rango de precios
0,1198 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263181

Rango de precios
0,6809 € - 0,6466 €

Niveles de existencias
2440 En stock
Atributos
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263167

Rango de precios
0,5925 € - 0,5628 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262832

Rango de precios
0,1344 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm