Menu Search

Tapón adaptador para botella

En stock

Tapones dispensadores

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Diámetro del orificio Compra
0,1252 € - 0,1318 € 3796 En stock
15.0 mm
13.5 mm
0,0912 € - 0,096 € 2932 En stock
19.4 mm
17.9 mm
0,0403 € - 0,0424 € 14960 En stock
13.5 mm
12.0 mm
Tapón dispensador 13.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR

10124987

Rango de precios
0,1318 € - 0,1252 €

Niveles de existencias
3796 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio
    13.5 mm
  • Diámetro general
    15.0 mm
Tapón dispensador 17.9 mm 19.4 mm LDPE - PIR

10124994

Rango de precios
0,096 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
2932 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Diámetro del orificio
    17.9 mm
  • Diámetro general
    19.4 mm
Natural LDPE - PIR Tapón dispensador 13.5 mm (D)

10124970

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
14960 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm